EDT.VBL
Numéro d'article:101006148

Description produit
- Diamètre d'encastrement Ø 30,5 mm
- Etanchéité IP65
- Incorporação (anti-vandalismo)
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEDT.VBL
Référence d’article (n° de commande)101006148
EAN (European Article Number)4030661463926
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
ExécutionPushbutton
ModèleRondeTactile
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints plats
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium, anodised
Matériau de l'anneau frontalAluminium - anodisé
Couleur de l'élément de commandebleu
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut43g
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
Mounting height2,5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Hauteur du surface de contact0,5mm
Diamètre du surface de contact20mm
Diamètre de l'anneau frontal29,5mm
Mounting diameter30,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement40 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/11/2026 03:02