EFMH
Numéro d'article:101171324

Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEFMH
Référence d’article (n° de commande)101171324
EAN (European Article Number)4030661484501
eCl@ss number, version 12.027-37-12-26
eCl@ss number, version 11.027-37-12-26
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-26
ETIM number, version 7.0EC001020
ETIM number, version 6.0EC001020
Information supplémentaire (données de commande)Note: bride de montage pour interrupteur de position en liaison avec les têtes d'appareil de la série N et E
Caractéristiques globales
ExécutionMounting flange
ModèleMounting flange for position switches
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau du boîtierPA
Couleur de la bride de montageNoir
Couleur de la vis de fixationArgent
Poids brut2g
Données mécaniques
Couple de serrage des vis0,6Nm
Matériau des vis de fixationAcier inoxydable (V4A)
Données mécaniques - Dimensions
Largeur29mm
Hauteur17mm
Profondeur42mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 50mm
Conditions ambiantes
Température ambiante-40 ... +80 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/11/2026 08:44