EFR
Numéro d'article:101020999

Description produit
- Elément ressort
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEFR
Référence d’article (n° de commande)101020999
EAN (European Article Number)4250116201334
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Exécutionspring element
ModèleSpring element EFR with contact protection
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut39g
Données mécaniques
Instructions de montageenfichable
FixationBride de montage
Position de la bride de montage3
Données mécaniques - Dimensions
Longueur46mm
Largeur10mm
Profondeur60mm
Conditions ambiantes
Température ambiante-40 ... +80 °C
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 18 ms
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/11/2026 01:51