EL
Numéro d'article:101006553

Description produit
- Impression avec le symbole "lampe à incandescence"
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEL
Référence d’article (n° de commande)101006553
EAN (European Article Number)4250116201068
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut20g
Données mécaniques
Instructions de montageenfichable
Couple de serrage pour les vis de fixation, max.1Nm
Position de la bride de montage3
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0,5 mm², flexible0,5 mm², rigide
Section du câble, max.1,5 mm², flexible2,5 mm², rigide
Données mécaniques - Dimensions
Longueur46mm
Largeur10mm
Profondeur60mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante-25 ... +80 °C
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)Tension d'alimentation UB: 24 VAC/DC
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/11/2026 04:12