ELDE.NBL24
Numéro d'article:101165999

Description produit
- Raccord fileté
- Position de la bride de montage 3
- LED bleue
- 24 VCA/CC
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitELDE.NBL24
Référence d’article (n° de commande)101165999
EAN (European Article Number)4250116200696
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionLED module
ModèleWith integrated LED
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut20g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, en généralOui
Données mécaniques
Instructions de montageenfichable
Position de la bride de montage3
Données mécaniques – technique de connexion
Type of electrical connectionBornes à vis
Dénomination des bornesEN 50005EN 50013
Section du câble, min.0,5 mm², flexible0,5 mm², rigide
Section du câble, max.1,5 mm², flexible2,5 mm², rigide
Données mécaniques - Dimensions
Longueur46mm
Largeur10mm
Profondeur60mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante-40 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui440 V
Données électriques
Rated operating voltage24VAC
Tension de service assignée24VDC
Numérotation de contactX1 - X2
Indication d'état par
Couleur LEDbleu
Remarque (indicateurs d'état à LED)Tension d'alimentation UB: 24 VAC/DC
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/11/2026 21:28