ELEK
Numéro d'article:101167368

Description produit
- Impression avec le symbole LED
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitELEK
Référence d’article (n° de commande)101167368
EAN (European Article Number)4030661463797
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionÉlément lumineux
ModèleLighting element with Ba9S socket
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut20g
remarqueImpression avec le symbole LED
Données mécaniques
Instructions de montageenfichable
Position de la bride de montage3
Données mécaniques – technique de connexion
Type of electrical connectionRaccordement par bornes à ressort
Section du câble, min.2 x 0,08 mm²
Section du câble, max.2 x 1,5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Longueur46mm
Largeur10mm
Profondeur51mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante-25 ... +80 °C
Données électriques
Rated operating voltage24VAC
Tension de service assignée24VDC
Numérotation de contactX1 - X2
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)Tension d'alimentation UB: 24 VAC/DC
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Les éléments lumineux sont à commander en option
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/11/2026 14:02