Elément lumineux LED ELDE.N jaune 48VDC / AC
Numéro d'article:101167522
Archives

Description produit
- Raccord fileté
- Position de la bride de montage 3
- LED jaune
- 48 VCA
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitElément lumineux LED ELDE.N jaune 48VDC / AC
Référence d’article (n° de commande)101167522
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut20g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, en généralOui
Données mécaniques
Instructions de montageenfichable
Position de la bride de montage3
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesEN 50005EN 50013
Type de raccordementBornes à vis
Section du câble, min.0,5 mm², flexible0,5 mm², rigide
Section du câble, max.1,5 mm², flexible2,5 mm², rigide
Données mécaniques - Dimensions
Longueur46mm
Largeur30mm
Profondeur60mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Données électriques
Rated operating voltage48VAC
Tension de service assignée48VDC
Indication d'état par
Couleur LEDjaune
Remarque (indicateurs d'état à LED)Tension d'alimentation UB: 48 VAC
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/07/2026 02:38