ELK
Numéro d'article:101022278

Description produit
- Impression avec le symbole "lampe à incandescence"
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitELK
Référence d’article (n° de commande)101022278
EAN (European Article Number)4030661448572
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut17g
remarqueImpression avec le symbole "lampe à incandescence"
Données mécaniques
Instructions de montageenfichable
Position de la bride de montage3
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementBornes à ressort, WAGO Cage-Clamp
Section du câble, min.2 x 0,08 mm²
Section du câble, max.2 x 1,5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur46mm
Largeur10mm
Profondeur51mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante-40 ... +80 °C
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)Tension d'alimentation UB: 24 VAC/DC
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Les éléments lumineux sont à commander en option
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/11/2026 16:08