ELM
Numéro d'article:101014387

Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitELM
Référence d’article (n° de commande)101014387
EAN (European Article Number)4250116201648
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Information supplémentaire (données de commande)Remarque: Embase de fixation pour les appareils lumineux de la série N et E
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
ExécutionMounting flange
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau du boîtierPA
Couleur de la bride de montageNoir
Couleur de la vis de fixationArgent
Poids brut16g
Données mécaniques
Couple de serrage des vis0,6Nm
Matériau des vis de fixationAcier inoxydable (V4A)
Données mécaniques - Dimensions
Largeur29mm
Hauteur17mm
Profondeur42mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 50mm
Conditions ambiantes
Température ambiante-25 ... +80 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/11/2026 07:01