EMEGBV
Numéro d'article:101006525
Archives

Description produit
- Diamètre d'encastrement Ø 30,5 mm
- Etanchéité IP65
- avec LED intégrée
- Incorporação (anti-vandalismo)
Exemple de commande
Désignation de type du produitEMEGBV
Référence d’article (n° de commande)101006525
EAN (European Article Number)4030661614847
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
ExécutionIndicator lightsMontage sur plaque frontale
ModèleRonde
Matériau de l'anneau frontalmetal
Couleur de la calottejaune
Poids brut40g
Signal image, opticalPermanent light
Données mécaniques – technique de connexion
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height12mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Profondeur de montage71mm
Remarque (profondeur de montage)Depth behind front panel including light element
Hauteur de la calotte9,5mm
Diamètre de la calotte20mm
Diamètre de l'anneau frontal34,5mm
Mounting diameter30,5mm
Données électriques
Rated operating voltage24VAC
Tension de service assignée24VDC
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13/11/2026 19:09