EMLH.VBL
Numéro d'article:101006228

Description produit
- Calotte bombée
- Diamètre d'encastrement Ø 30,5 mm
- Etanchéité IP65
- pour les éléments d'éclairage
- Incorporação (anti-vandalismo)
Exemple de commande
Désignation de type du produitEMLH.VBL
Référence d’article (n° de commande)101006228
EAN (European Article Number)4030661548784
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionIndicator lightsMontage sur plaque frontale
ModèleCalotte bombéeRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints plats
Matériau de la calotteVerre
Matériau de l'anneau frontalAluminium
Couleur de la calottebleu
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut35g
Données générales - Caractéristiques
Peut être éclairéOui
bride de fixationOui
Isolation totale Oui
Données mécaniques
FixationBride de montage
Couple de serrage des vis0,6Nm
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur20mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre total35mm
Hauteur de la calotte6mm
Diamètre de la calotte11mm
Diamètre de l'anneau frontal35mm
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
Température ambiante-28 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/11/2026 04:12