EMLRT/515
Numéro d'article:101187465

Description produit
- calotte plate
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Etanchéité IP65
- Boîtier en aluminium
- pour les éléments d'éclairage
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEMLRT/515
Référence d’article (n° de commande)101187465
EAN (European Article Number)4030661604114
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionIndicator lights
ModèleCalotte plateRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints plats
Matériau de la calotteVerre
Matériau de l'anneau frontalAluminium
Couleur de la calotterouge
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut40g
Données générales - Caractéristiques
Autres inscriptions sur demandeOui (1)
Peut être éclairéOui
bride de fixationOui
Isolation totale Oui
Données mécaniques
FixationEmbase de fixation ELM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Symbol labeling number515
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height14mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre de la calotte25mm
Diamètre de l'anneau frontal29,5mm
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
Température ambiante-28 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de montage ELM est comprise dans la livraison
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 11/11/2026 12:14