EML.VWS/101
Numéro d'article:101187464
Archives

Description produit
- calotte plate
- Diamètre d'encastrement Ø 30,5 mm
- Etanchéité IP65
- pour les éléments d'éclairage
- Incorporação (anti-vandalismo)
Exemple de commande
Désignation de type du produitEML.VWS/101
Référence d’article (n° de commande)101187464
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionIndicator lights
ModèleCalotte plateRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints plats
Matériau de la calotteVerre
Matériau de l'anneau frontalAluminium
Couleur de la calotteBlanc
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut35g
Données générales - Caractéristiques
Peut être éclairéOui
bride de fixationOui
Isolation totale Oui
Données mécaniques
FixationBride de montage
Couple de serrage des vis0,6Nm
Symbol labeling number101
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height2,5mm
Diamètre total35mm
Hauteur de la calotte0,5mm
Diamètre de la calotte11mm
Diamètre de l'anneau frontal34,5mm
Mounting diameter30,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement40 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-28 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 11/11/2026 14:50