ESS21S2/EKM31
Numéro d'article:101190539

Description produit
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Etanchéité IP65
- Boîtier en aluminium
- Déverrouillage à clé
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitESS21S2/EKM31
Référence d’article (n° de commande)101190539
EAN (European Article Number)4030661603162
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionKey - Selector switchMontage sur plaque frontale
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau du barillet à cléAcier
Matériau de l'anneau frontalAluminium
Couleur du barillet à cléArgent
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut90g
Données générales - Caractéristiques
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Nombre de poussoir 1
Nombre de positions de commutation2
Number of contact elements, maximum3
Données mécaniques
RéarmementDéverrouillage à clé
Position de rétraction de la cléPosition I
Position de maintienà droite
Durée de vie mécanique, organes de commande100.000manœuvres
Angle de commutation, droite90°
FixationEmbase de fixation EFM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Numéro de clefEKM31
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height33mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre de l'anneau frontal29,5mm
Diamètre du barillet à clé22mm
Mounting diameter22,3mm
Hauteur avec clef insérée60mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement40 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante+0 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données diverses
Remarque (applications)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison1x Key
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de montage EFM est comprise dans la livraison
Remarque
Remarque (en général)Fermeture spéciale sur demande
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/10/2026 10:56