EWS21
Numéro d'article:101006377

Description produit
- Manette courte
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Etanchéité IP65
- Boîtier en aluminium
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEWS21
Référence d’article (n° de commande)101006377
EAN (European Article Number)4030661484938
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
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
ExécutionMontage sur plaque frontaleSelector switch
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Manettecourt
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau de l'anneau frontalAluminium
Matériau de la manettePlastique
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la poignéeNoir
Poids brut45g
Données générales - Caractéristiques
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Nombre de poussoir 1
Nombre de positions de commutation2
Données mécaniques
RéarmementDéverrouillage de rotation
Position de maintienà droite
Durée de vie mécanique, organes de commande300.000manœuvres
Angle de commutation, droite70°
FixationEmbase de fixation EFM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Typical actuating force of the selector switch0,2N
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height28mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre de l'anneau frontal29,5mm
Longueur de la poignée28mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 60mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante+0 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Données diverses
Remarque (applications)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/11/2026 23:52