EWS21ÖBB
Numéro d'article:101051543

Description produit
- Diamètre d'encastrement Ø 30,5 mm
- Etanchéité IP65
- Boîtier en aluminium
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEWS21ÖBB
Référence d’article (n° de commande)101051543
EAN (European Article Number)4030661496337
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionSelector switch
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementLaiton, revêtu
Matériau de l'anneau frontalAluminium - anodisé
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut93g
Données générales - Caractéristiques
Montage sur plaque frontaleOui
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Nombre de poussoir 1
Nombre de positions de commutation2
Number of contact elements, maximum3
Anti-torsion protectionYes
Données mécaniques
RéarmementDéverrouillage de rotation
ActionneurCommande carrée
Position de maintienà droite
Durée de vie mécanique, organes de commande300.000manœuvres
Angle de commutation, droite70°
FixationEcrou central
Couple de serrage des vis0,6Nm
Typical actuating force of the selector switch16N
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre de l'anneau frontal36mm
Mounting diameter30,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.3mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.12mm
Diamètre, filetage métrique ISO avec indication du pasM30 x 1
Dimension d'encastrement50 x 60mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-40 ... +80 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Données diverses
Remarque (applications)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de montage EFM est comprise dans la livraison
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 03/09/2026 03:27