EX-AZ3350-B1
Numéro d'article:101214011

Description produit
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
Exemple de commande
Désignation de type du produitEX-AZ3350-B1
Référence d’article (n° de commande)101214011
EAN (European Article Number)4030661446424
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119faible
Matériau du actionneurAcier inoxydable (V2A)
Poids brut40g
Données mécaniques
Actionneurdroitrigide
Remarque
Remarque (en général)L'axe de rotation de la charnière doit être 28 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécuritéRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 700 mmRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 400 mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/10/2026 18:10