EX-AZ3350-B1R
Numéro d'article:101214013

Description produit
- Convient très bien pour protecteurs pivotants
Exemple de commande
Désignation de type du produitEX-AZ3350-B1R
Référence d’article (n° de commande)101214013
EAN (European Article Number)4030661446431
Caractéristiques globales
Matériau du actionneurAcier inoxydable (V2A)
Poids brut40g
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min.350mm
Actionneurmobilesilentbloc
Remarque
Remarque (en général)L'axe de rotation de la charnière doit être 28 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécuritéRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 350 mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/09/2026 09:21