EX-AZM 170-02ZRK-R/P-3GD
Numéro d'article:103049509

Description produit
- Raccordement CAD
- déverrouillage manuel
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Tenue à l'arrachement élevée max.
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEX-AZM 170-02ZRK-R/P-3GD
Référence d’article (n° de commande)103049509
EAN (European Article Number)4030661624891
Homologations - Règlementations
CertificatsATEX (Konformitätserklärung)
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référenceEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Zones de protection antidéflagrante222
Catégorie de protection antidéflagrante3D3G
Etiquetage protection antidéflagranteD II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc XD II 3G Ex nC IIB T5 Gc X
Déclaration du constructeurATEX Zone 2 et 22
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionélectromécanique
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut1.243g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tensionOui
déverrouillage manuelOui
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àc
Catégorie1
B10D contact NF2.000.000manœuvres
RemarqueDurée de vie électrique sur demande
B10D Contact de travail (NO)1.000.000manœuvres
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Remarqueen cas d'utilisation à 2 canaux et avec une unité logique adaptée.
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Fonction de verrouillage
Performance Level, jusqu'àe
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Energie d'impact, max.7J
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141191.000N
Force de retenue Fmax, maximum1.300N
force de maintien30N
course d'ouverture forcée11mm
Force d'ouverture forcée, min.17N
Vitesse d'attaque, max.1m/s
FixationVis
Type de tête de visVis à tête plate
Couple de serrage des vis de fixation du couvercle du boîtier, minimum0,4Nm
Couple de serrage maximal des vis de fixation du couvercle du boîtier0,5Nm
Tightening torque of the cable gland4,5Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementTechnique de percement d'isolant (IDC)
Plage de serrage du presse-étoupe, min.6,5mm
Plage de serrage du presse-étoupe, max.12mm
Section du câble, min.1 x 0,75 mm², flexible
Section du câble, max.1 x 1 mm², flexible
Type de câble admissibleFlexible
Données mécaniques - Dimensions
Longueur93mm
Largeur140mm
Hauteur72mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-15 ... +45 °C
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique2A
Tension assignée d'alimentation24VAC
Tension assignée d'alimentation24VDC
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-132A
Consommation électrique, max.10W
Elément de commutationContact de rupture
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation1.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Temps de marche effectif de l'électroaimant100%
Durée de l'impulsion de test, max.5ms
Intervalle de l'impulsion de test, min.50ms
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.The protective housing is included in the scope of delivery.Y compris presse-étoupe antidéflagrant et vis de fermeture
Remarque
Remarque (en général)Les bornes à percement d'isolant permettent un raccordement simple de câbles flexibles sans devoir utiliser des embouts de câble.
Remarque (déverrouillage manuel)en basPour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21/07/2026 06:09