Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Dispositif d'interverrouillage
  2. EX-AZM 415
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • Ex-Zone 22
  • Boîtier métallique
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Force de retenue 3500N
  • 2 interrupteurs dans un boîtier
  • Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Ouverture sans problème de portes soumises à une force de traction grâce au mécanisme à grenouillère
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
4 Produits
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

No. article: 101188673

EX-Sicherheitszuhaltung

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

No. article: 101194202

EX-Sicherheitszuhaltung

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

No. article: 101190748

EX-Sicherheitszuhaltung

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

No. article: 101186171

EX-Sicherheitszuhaltung

4 résultats trouvés

Composants du système