EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D
Numéro d'article:101185256

Description produit
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- Ø M18
- Très grande distance de commutation
- Permet un jeu mécanique
- Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BP 15 SS
- pas d"usure mécanique
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D
Référence d’article (n° de commande)101185256
EAN (European Article Number)4030661333328
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Homologations - Règlementations
CertificatsATEX (Konformitätserklärung)
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référenceEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Zones de protection antidéflagrante222
Catégorie de protection antidéflagrante3D3G
Etiquetage protection antidéflagranteD II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
Déclaration du constructeurATEX Zone 2 et 22
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Modèle de boîtierCylindre, filet
Conditions de montage (mécaniques)quasiment bord à bord
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut46g
Données générales - Caractéristiques
CodageOui
Détection des courts-circuitsOui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts NO1
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
Valeur B10D, contact NC/NO25.000.000manœuvres
Données mécaniques
Surface activecôté avant
ActionneurAimant
Distance de commutation de l'actionneurAimant d'actionnement BP 6, Sao: 8 mmAimant d'actionnement BP 6, Sar: 20 mmAimant d'actionnement BP 8, Sao: 8 mmAimant d'actionnement BP 8, Sar: 20 mmAimant d'actionnement BP 10, Sao: 18 mmAimant d'actionnement BP 10, Sar: 28 mmAimant d'actionnement BP 15 SS, Sao: 18 mmAimant d'actionnement BP 15 SS, Sar: 28 mm
Energie d'impact, max.2J
Direction de mouvementFrontale par rapport à la face active
Données mécaniques - Distances de commutation
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao16mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar28mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble1m
Type de raccordementcâble
Nombre de conducteurs de câble6
Section des conducteurs0,25mm²
Section des conducteurs23AWG
Matériau de la gaine de câblePVC
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM18
Longueur du capteur36mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Données électriques
Tension commutable, max.120VAC
Tension commutable, max.120VDC
Courant commutable, max.0,25A
Puissance commutable, max.5W
Elément de commutation1 contact NO, 2 contacts NF
Fréquence de commutation, max.5Hz
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Remarque
Remarque (en général)Le capteur de sécurité doit être monté de telle façon que l'actionnement par un aimant soit impossible (montage caché selon EN 1088)Symboles des contacts, protecteur fermé.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21/07/2026 00:01