EX-BS655-Z22-DN-2D
Numéro d'article:153038067

Description produit
- EX-Zone 1 et 21
- Boîtier métallique
- Etanchéité IP66, IP67
- Concept plateforme avec différents actionneurs
- Réglage du levier par crans de 10°
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEX-BS655-Z22-DN-2D
Référence d’article (n° de commande)153038067
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsATEXIECEx
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référenceEN 60079-31EN IEC 60079-0
Zones de protection antidéflagrante21
Catégorie de protection antidéflagrante2D
Etiquetage protection antidéflagranteD II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierfonte grise, laquée
Matériau du couverclefonte grise, laquée
Poids brut5.072g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts auxiliaires2
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF1.000.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2 x M25 x 1,5
Type de raccordementRaccordement par bornes à ressort
Section du câble, min.0.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Degré de protectionI
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui300 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-153A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-133A
Elément de commutation2 contact NO, 2 contacts NF
Principe de commutationRupture brusque
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 11/08/2026 00:57