EX-EBG665.O
Numéro d'article:101197406

Description produit
- Boîtier vide en V4A
- Version pour 5 postes de commande pour montage ⌀ 22,3 mm
- Y compris 2 presse-étoupes M25 x 1,5
- Y compris 1 vis de sécurité
- EX-Zone 1 et 21
- conception hygiénique
- Pour conditions d'exploitation sévères
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEX-EBG665.O
Référence d’article (n° de commande)101197406
EAN (European Article Number)4030661599403
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Homologations - Règlementations
CertificatsATEXIECExINMETRO
Caractéristiques globales
ModèleAssembly housing
Matériau du boîtierAcier inoxydable (V4A)
Couleur de la partie supérieure du boîtierArgent
Couleur du jointblack
Poids brut1.800g
Données générales - Caractéristiques
Raccordement de la mise à la terreOui
Nombre de postes de commande5
Nombre de passages de câble2
Données mécaniques
Position du passe-câbledireita e esquerda
Fixationwith M6x12 threaded holes on the back
Couple de serrage des vis de fixation1,2Nm
Couple de serrage pour les vis de fixation du couvercle1,2Nm
Tightening torque of the cable gland12Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble1 x M25 x 1,5
Plage de serrage du presse-étoupe, min.13mm
Plage de serrage du presse-étoupe, max.18mm
Diamètre du passage de câble25,5mm
Material of the cable glantMétal, V2A
Données mécaniques - Dimensions
Longueur324mm
Largeur110mm
Hauteur88mm
Mounting diameter22,3mm
Dimension d'encastrement60 x 137mm
Entraxe trous de fixation60mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/10/2026 21:42