EX-I-RS655-Z22
EX-I-RS655-Z22
- EX-Zone 1 et 21
- Boîtier métallique
- fonction "traction et rupture de câble"
- Etanchéité IP66, IP67
- Bornier de raccordement central
- Indication mécanique de l'état de commutation
- actionnement de deux côtés / longueur de câble jusqu'à 2 x 100 m
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
EX-I-RS655-Z22 |
Référence d’article (n° de commande) |
153031620 |
EAN (European Article Number) |
4030661535968 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référence |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
Zones de protection antidéflagrante |
1 21 |
Catégorie de protection antidéflagrante |
2G 2D |
Etiquetage protection antidéflagrante |
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Déclaration du constructeur, zones |
1 21 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Matériau du boîtier |
fonte grise, laquée |
Matériau du couvercle |
fonte grise, laquée |
Longueur du câble, max. |
100 m |
Poids brut |
6 095 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts auxiliaires |
2 |
Nombre de contacts de sécurité |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
100 000 manœuvres |
Données mécaniques
Actionneur |
Tête rotative à levier à galet N300 |
Durée de vie mécanique, min. |
100 000 manœuvres |
Actionnement de direction |
Rotation à droite et à gauche par chaque fois 75° |
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble |
2 x M25 x 1,5 |
Connecteur de raccordement |
Raccordement par bornes à ressort |
Section du câble, min. |
0,5 mm², flexible |
Section du câble, max. |
2,5 mm², flexible |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-40 ... +70 °C |
Degré de protection |
I |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
300 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-1 |
3 |
Données électriques
Courant nominal thermique |
6 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
3 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
3 A |
Principe de commutation |
Rupture brusque |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Données diverses
Remarque (applications) |
Interrupteurs de sécurité à commande par câble |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
IECEx certification
Certification CCC
Certificat NEPSI
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Exemple d'assemblage
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Marking: |
EX-I-RS6551) | D II 2G Ex ia IIC T6 Gb |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
EX-RS6552) | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
D II 2G Ex ia IIC T6 Gb | |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
EX-RS655-…-DS-2D3), EX-RS655-…-DN-2D3) | D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety function or pull-wire emergency stop switch 3) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
3) EMC Directive | 2014/30/EU | |
RoHS Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, EN ISO 13849-1:2015 1) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 2) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 3) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU and for the ATEX certification: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EU-Type Examination Certificate: | TÜV 19 ATEX 8428 |
This certificate refers only to the certification of the products in accordance with the Explosion Protection Directive 2014/34/EU (ATEX). Product conformity in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC is declared by the manufacturer under its own responsibility. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 28, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 8/05/2024 03:45