EX-MAF 330-11Y-3D
Numéro d'article:101207964
Archives

Description produit
- Boîtier métallique
- Durée de vie élevée
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( composant de base)
- Convient pour une vitesse d'attaque basse
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- sans silicones
- mise en œuvre éprouvée dans les centrales électriques
- Action dans toutes les directions possible
- Les courses des contacts dépassant l'angle de commutation maximal de 15º sont absorbées par l'élasticité du ressort
- Ex-Zone 22
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitEX-MAF 330-11Y-3D
Référence d’article (n° de commande)101207964
EAN (European Article Number)4030661373324
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
CertificatsATEX (Konformitätserklärung)
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référenceEN 60079-31EN IEC 60079-0
Zones de protection antidéflagrante22
Catégorie de protection antidéflagrante3D
Etiquetage protection antidéflagranteD II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Mode d’actionmécanique
Matériau du boîtieralliage léger,injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Matériau de la tigemétal
Poids brut251g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Nombre de contacts de sécurité1
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
ActionneurLevier antenne
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Energie d'impact, max.4J
Course d'ouverture des contacts2 x 0,5 mm
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Répétabilité du point de commutation0,02mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Section des conducteurs13AWG
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur40mm
Largeur du capteur40mm
Hauteur du capteur184,5mm
Diamètre de la tige8mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-15 ... +80 °C
Tenue aux chocs mécaniques50 g / 6 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-134A
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Principe de commutationRupture brusque
Temps de commutation, max.10ms
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/09/2026 09:54