EX-RB
Numéro d'article:101205148

Description produit
- EX-Zone 1 et 21
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEX-RB
Référence d’article (n° de commande)101205148
EAN (European Article Number)4030661588582
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Homologations - Règlementations
CertificatsATEXINMETRO
Caractéristiques globales
RèglementationsEN ISO 13849-1
ExécutionMontage sur plaque frontale
ModèleRonde
Type d'obturationJoints plats
Matériau de l'anneau frontalBrass, chrome plated
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut15g
Données mécaniques
FixationVis
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height11mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/11/2026 00:04