EX-RDLBL
Numéro d'article:101197352

Description produit
- Bouton-poussoir lumineux
- EX-Zone 1 et 21
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEX-RDLBL
Référence d’article (n° de commande)101197352
EAN (European Article Number)4030661500140
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Homologations - Règlementations
CertificatsATEXINMETRO
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référenceEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Zones de protection antidéflagrante122122
Catégorie de protection antidéflagrante2D2G
Etiquetage protection antidéflagranteD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
ExécutionIlluminated pushbuttonMontage sur plaque frontale
ModèleRondeTactile
Matériau de la plaque d'identificationAcier inoxydable (V4A)
Matériau de l' élément d'actionnementPlastique
Matériau de l'anneau frontalStainless steel (V4A)
Couleur de l'élément de commandebleu
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut65g
Données générales - Caractéristiques
Number of contact elements, maximum2
Classification
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF100.000manœuvres
Données mécaniques
Course totale4mm
FixationEcrou central
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur11,3mm
Mounting height11mm
Diamètre total39,5mm
Hauteur du surface de contact0,8mm
Diamètre du surface de contact28mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement40 x 60mm
Conditions ambiantes
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonY compris support de montage (RLM) comportant: embase de fixation et support de contacts et 2 segments de poussoir
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/11/2026 20:17