EX-RDP40GB
Numéro d'article:101193560

Description produit
- bouton coup-de-poing
- EX-Zone 1 et 21
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEX-RDP40GB
Référence d’article (n° de commande)101193560
EAN (European Article Number)4030661602325
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Homologations - Règlementations
CertificatsATEXINMETRO
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référenceEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Zones de protection antidéflagrante122122
Catégorie de protection antidéflagrante2D2G
Etiquetage protection antidéflagranteD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
ModèleRonde
Matériau de la plaque d'identificationAcier inoxydable (V4A)
Matériau de l'anneau frontalAluminium
Couleur de l'élément de commandejaune
Poids brut125g
Classification
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF100.000manœuvres
Données mécaniques
Course totale4mm
Données mécaniques - Dimensions
Remarque (profondeur de montage)Depth behind front panel including one contact element
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Conditions ambiantes
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonY compris support de montage (RLM) comportant: embase de fixation et support de contacts et 2 segments de poussoir
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/06/2026 03:01