EX-RDTWS
Numéro d'article:101197340

Description produit
- EX-Zone 1 et 21
- Bouton-poussoir
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEX-RDTWS
Référence d’article (n° de commande)101197340
EAN (European Article Number)4030661599823
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
CertificatsATEXINMETRO
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référenceEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Zones de protection antidéflagrante122122
Catégorie de protection antidéflagrante2D2G
Etiquetage protection antidéflagranteD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
ExécutionPushbutton
ModèleRondeTactile
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau de la plaque d'identificationAcier inoxydable (V4A)
Matériau de la calotteBrass, coated
Matériau de l'anneau frontalBrass, chrome plated
Couleur de l'élément de commandeBlanc
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut67g
Données générales - Caractéristiques
bride de fixationOui
Classification
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF100.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, organes de commande10.000.000manœuvres
Course totale4mm
Energie d'impact, max.7J
Typical actuating force of the push button1,5N
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height11mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Hauteur du surface de contact0,5mm
Diamètre de l'anneau frontal39,5mm
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
Température ambiante-20 ... +55 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Fréquence max. de commutation1.000/h
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonY compris support de montage (RLM) comportant: embase de fixation et support de contacts et 2 segments de poussoir
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/11/2026 17:32