EX-T1K335-20Y
Numéro d'article:101212072
Archives

Description produit
- EX-Zone 1 et 21
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Cotes de montage selon EN 50041
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitEX-T1K335-20Y
Référence d’article (n° de commande)101212072
EAN (European Article Number)4030661448626
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
CertificatsATEXcULusIECExPESO
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référenceEN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Zones de protection antidéflagrante121
Catégorie de protection antidéflagrante2D2G
Etiquetage protection antidéflagranteD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Modèle de boîtierConstruction normée
Matériau du boîtierMétal, zamac injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut320g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts auxiliaires2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
Actionneurlevier à galet
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Energie d'impact, max.7J
Force d'actionnement, min.17N
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°
Remarque (temps de commutation)Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Plage de serrage du presse-étoupe, min.7mm
Plage de serrage du presse-étoupe, max.12mm
Section du câble, min.1 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs13AWG
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur38mm
Largeur du capteur40,5mm
Hauteur du capteur118,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante, max. (section du câble 1mm²)+50°C
Température ambiante, max. (section du câble 2.5mm²)+55°C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique5A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Elément de commutation2 contacts NO
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Temps de rebondissement, max.3ms
Fréquence max. de commutation1.800/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonPresse-étoupe antidéflagrante
Remarque
Remarque (en général)Les interrupteurs avec 2 contacts NO ne conviennent pas pour les tâches de sécurité.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/08/2026 18:25