EX-T3K 235-11Z-3D
Archives
Numéro d'article:103003555

Description produit
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50047
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.