EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D
Numéro d'article:151208708

Description produit
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50041
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5