Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Modules de sécurité
  2. Extensions de sortie

Extensions de sortie

SRB402EM

SRB402EM

  • •Module d"extension pour multiplication des contacts
  • •4 contacts de sécurité, STOP 0
  • •2 Sorties de signalisation
Vers la catégorie
SRB-E-402EM

SRB-E-402EM

  • •Module d"extension pour multiplication des contacts
  • •4 contacts de sécurité, STOP 0
  • •2 Sorties de signalisation
  • •Bornes à vis enfichables avec codage
Vers la catégorie
SRB-E-602EM

SRB-E-602EM

  • •Module d"extension pour multiplication des contacts
  • •1x 6 contacts de sécurité, STOP 0 ou 2 x 3 contacts de sécurité, STOP 0
  • •2 Sorties de signalisation
  • •Bornes à vis enfichables avec codage
Vers la catégorie

EXTENSIONS DE SORTIE : SÉRIE SRB

Les modules de relais de sécurité de la série PROTECT SRB évaluent de manière sécurisée les signaux de commutation des boutons d’ARRÊT DE SÉCURITÉ, des interrupteurs de sécurité et de position ainsi que des interverrouillages et autres transmetteurs de signaux. L’un des grands avantages des modules SRB est leur compatibilité universelle : ils sont compatibles avec les appareils de commutation de sécurité de tous les fabricants et surveillent leurs signaux. Les extensions de sortie de la série SRB de la marque Schmersal servent à l’évaluation sécurisée des circuits d’ARRÊT DE SÉCURITÉ selon les catégories 0 et 1 conformément à EN 60204-1. De plus, il existe des versions sans retard au déclenchement pour la multiplication des contacts, qui répondent aux exigences de la catégorie 0 selon EN 60204-1.

EXTENSIONS DE SORTIE SRB : STRUCTURE ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les extensions de sortie, qui sont équipées d’un retard au déclenchement réglable, répondent aux exigences de la catégorie 1 selon EN 60204-1, et sont employées par exemple pour la coupure sécurisée d’entraînements à fréquence variable. En fonction du câblage externe, il est possible de mettre en place une sécurisation du dispositif de protection jusqu’à la catégorie 4 selon EN ISO 13849-1. Les extensions fonctionnent alors avec une technologie de relais conventionnelle et sont redondantes en interne. De plus, elles abritent des relais de sécurité avec des contacts surveillés à guidage forcé. Les chemins d’autorisation sont formés par des relais montés en série. Par ailleurs, les extensions de sortie sont équipées de LED qui indiquent à l’utilisateur différents états de service.

EXTENSIONS DE SORTIE SRB ET AUTRES VARIANTES CHEZ SCHMERSAL

Dans son vaste assortiment, Schmersal propose différentes versions des extensions de sortie de la série SRB. La série SRB401EM est disponible en deux variantes pour des tensions de service nominales de 115 ou 230 V, chacune étant équipée d’une sortie de signalisation. Le modèle SRB402EM, quant à lui, possède deux sorties de signalisation. De même, le programme PROTECT SRB comprend des extensions d’entrée et des modules de relais de sécurité avec des circuits de surveillance à sécurité intrinsèque. Ces derniers conviennent à l’utilisation d’appareils de commutation dans des zones à risque d’explosion. Dans son vaste catalogue en ligne, le Groupe Schmersal propose des informations complémentaires consacrées au traitement sécurisé des signaux.