FB-PE-8I-8O
Numéro d'article:137002774

Description produit
- 8 digital outputs for connecting LED light indicators, lamps and other loads.
- 8 digital inputs for connecting electromechanical or electronic switches
- Built-in module, suitable for custom applications
Exemple de commande
Désignation de type du produitFB-PE-8I-8O
Référence d’article (n° de commande)137002774
EAN (European Article Number)8905236113468
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Caractéristiques globales
RèglementationsEN 61131-2IEC 61131-2
Poids brut110g
Données générales - Caractéristiques
Field box interfaceYes
Adapté pour arrêt d'urgence Oui
Afficheur intégré, diagnosticOui
Afficheur intégré, tension d'alimentationOui
Nombre d'entrées de sécurité numériques 2
Number of digital inputs8
Number of digital outputs8
Classification de sécurité - Entrées de sécurité à 2 canaux
remarqueThe signals of the safety switch are connected directly to the safety
Données mécaniques
FixationTrous de fixation plans
Exécution des vis de fixation6 x M4
Couple de serrage pour les vis de fixation, max.1,5Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min.0,2 mm²
Section du câble, max.0,5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs, min.24AWG
Section des conducteurs, maximum20AWG
Raccordement (mécanique)cage terminals
Données mécaniques - Dimensions
Longueur125mm
Largeur40mm
Hauteur17,6mm
Diamètre du trou4,8mm
Dimension d'encastrement30 x 57,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP00
Humidité relative, min.10%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations5 … 8,4 Hz, amplitude 3,5 mm8,4 ... 150 Hz, avec 1 g
Tenue aux chocs mécaniques15 g / 11 ms
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum4.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,5kV
Catégorie de surtensionI
Degré d'encrassement1
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -25 % / +25 % (alimentation TBTP stabilisée)
Consommation électrique, max.850mA
Courant à vide I0, typiquement25mA
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent1.000mA
remarqueThe total current of all output loads, combined with the current drawn by the electronic switches at the digital inputs, must not exceed 800 mA.
Données électriques - Entrées numériques
Description, entrées numériquesIn 1 ... In 8
Niveau d'entrée, signal HIGH "1"11 ... 30 V
Niveau d'entrée, signal LOW "0"-3 ... 5 V
Current consumption at 24 V8mA
Switching frequency, maximum5Hz
Données électriques - Sortie numérique
Description, sorties numériquesOut 1 ... Out 8
Chute de tension Ud, max.2V
Exécutionshort-circuit proof, p-type
Courant restant0,5mA
Rated operating current300mA
Rated operating voltage24V
Switching frequency, maximum5Hz
Données électriques - Entrées diagnostiques / FB-Interface
Current consumption at 24V12mA
Design of the interfaceshort-circuit proof
Wiring capacitance, maximum50nF
Device categoryHex: 42
Indication d'état par - LED 01
Etat LEDPower LED device port
Position de la LED"Pwr": module
Couleur LEDverte
Indication d'état par - LED 02
Etat LEDLED d'erreur raccordement pour appareil
Position de la LED"Err": module
Couleur LEDrouge
Données diverses
Remarque (applications)Only for use in Pollution Degree 1 Environment.
For use in NFPA 79 Applications only.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13/07/2026 05:03