FR-20-PSM4
Numéro d'article:103005570
Archives

Description produit
- Forme mini compacte
- Solution économique
- Source d'éclairage LED bien visible
- Filtre de polarisation intégré
- Exécution antifraude du capteur
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitFR-20-PSM4
Référence d’article (n° de commande)103005570
EAN (European Article Number)4030661435794
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique
Données mécaniques
Portée, min.50mm
Portée, max.3.500mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur intégré M8, 4 pôles
Données mécaniques - Dimensions
Largeur du capteur12mm
Hauteur du capteur20mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP69K
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison1x barrage photoélectrique à réflexion
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/11/2026 02:59