FWS 1205 A
Numéro d'article:101170053
Archives

Description produit
- Détection d"arrêt avec 2 capteur(s) d"impulsion
- 2 contacts de sécurité
- 2 Sorties de signalisation
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitFWS 1205 A
Référence d’article (n° de commande)101170053
EAN (European Article Number)4030661297156
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Essais de résistance climatiqueBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée
Poids brut195g
Données générales - Caractéristiques
Détection des ruptures de fils Oui
Fonction de réarmement automatiqueOui
Réarmement après interruption de la tension de service Oui
Détection des fuites à la terreOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de LEDs1
Nbre de sorties statiques non temporisées avec fonct. de signalisation2
Nombre de contacts de sécurité2
Nombre de sorties de signalisation2
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Valeur PFH1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 2
Durée d'utilisation20année(s)
Catégorie, STOP 0
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.20.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesIEC/EN 60947-1
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5rigide ou flexible
Section du câble, min.0,2 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Couple de serrage des bornes0,6Nm
Données mécaniques - Dimensions
Largeur22,5mm
Hauteur100mm
Profondeur121mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4,8kV
Catégorie de surtensionII
Degré d'encrassement selon VDE 01103
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +15 %
Courant nominal thermique6A
Tension de service assignée24VDC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min.20.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max.26.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min.20.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max.26.4VAC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min.20,4VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max.28,8VDC
Consommation électrique, max.5W
Résistance de contact, max.0,1Ω
Remarque (résistance de contact)à l'état neuf
Matériau des contacts, électriquesAg-Ni 10 et 0,2 µm dorés
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-153A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-132A
Puissance commutable, min.10VDC
Puissance commutable, min.10mA
Puissance commutable, max.250VAC
Puissance commutable, max.8A
Données électriques - Entrées numériques
Niveau d'entrée, signal HIGH "1"10 … 30 VDC
Niveau d'entrée, signal LOW "0"0 … 2 VDC
Résistance de ligne, max.40Ω
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max.24VDC
Puissance commutable, max.2A
Système intégré de diagnostic (ISD)
Remarque (erreur ISD)Les erreurs suivantes sont reconnues par le module de sécurité et affichées par l' ISD.
ErreurDéfaut d'un canal du module de surveillanceDéfaut des détecteurs de proximitéErreurs sur le câblage d'entrée ou sur la commande des relais du module de sécuritéInterruption des câbles des détecteurs de proximité inductifsNon-enclenchement ou non-déclenchement des relais de sécurité
Données diverses
Remarque (applications)safe contrôleur d'arrêt
Remarque
Remarque (en général)Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié.
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)L'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension.L'interverrouillage de sécurité peut être ouvert, quand le détecteur d'arrêt a détecté l'arrêt du mouvement inertiel à l'aide de deux interrupteurs de proximité inductifs. L'actionnement du bouton (E) permet d'activer la bobine de l'interverrouillage de sLes tableaux ISD (système intégré de diagnostic) pour l'analyse des messages d'erreur et leurs causes sont repris en annexe.Pour la surveillance d'un protecteur sur des installations avec des mouvements inertiels dangereux jusqu'en max. PL d et catégorie 3Surveillance de l'arrêt pour le déverrouillage d'interverrouillages de sécuritéVous trouverez des détecteurs de proximité inductifs à commutation p appropriés de la série IFL dans le catalogue Schmersal "Technique de l'automatisation".
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 11/08/2026 08:49