G150-450M22/Z22Y
Numéro d'article:101168733

Description produit
- Boîtier métallique avec capot plastique résistant aux chocs
- Différentes formes de cames pour différentes courses des contacts
- Réglage simple des points de commutation par cames avec réglage frontal sur demande
Exemple de commande
Désignation de type du produitG150-450M22/Z22Y
Référence d’article (n° de commande)101168733
EAN (European Article Number)4030661224220
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
Matériau du boîtieralliage léger,injecté
Matériau du couverclePlastique, thermoplastique
Poids brut1.305g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF4
Nombre de contacts NF, gauche2
Nombre de contacts NF, droite2
Nombre de contacts NO4
Nombre de contacts NO, gauche2
Nombre de contacts NO, droite2
Données mécaniques
Fixationà la base
Rapport de transmission1:450
Type de fixation de l'arbreFull shaft
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2 x M20 x 1,5
Section du câble, max.2.5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Longueur244mm
Largeur120mm
Hauteur114mm
Length of shaft44mm
Diamètre de l’arbre12mm
Tolérance du diamètre de l'arbreh8
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Matériau des contacts, électriquesArgent
Elément de commutation à gaucheM 697-11-1
Elément de commutation à droiteZ 6881-11-1
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 04/08/2026 18:06