G50-025Z11/11Y-1601-2-1368-3
Numéro d'article:103041197

Description produit
- Boîtier métallique avec capot plastique résistant aux chocs
- Différentes formes de cames pour différentes courses des contacts
- Réglage simple des points de commutation par cames avec réglage frontal sur demande
Exemple de commande
Désignation de type du produitG50-025Z11/11Y-1601-2-1368-3
Référence d’article (n° de commande)103041197
EAN (European Article Number)4030661556369
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
Matériau du boîtieralliage léger,injecté
Matériau du couverclePlastique, thermoplastique
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts NF, gauche1
Nombre de contacts NF, droite1
Nombre de contacts NO2
Nombre de contacts NO, gauche1
Nombre de contacts NO, droite1
Nombre des cames6
Nombre de cames 90°2
Cames réglables par l'avantYes
Données mécaniques
Trou de fixation pour l'arbre4mm
Fixationà la base
Rapport de transmission1:25
Type de fixation de l'arbreGroove and feather key
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2 x M20 x 1,5
Section du câble, max.2,5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Longueur244mm
Largeur120mm
Hauteur114mm
Length of shaft44mm
Tolérance du diamètre de l'alésage de l'arbreH12
Diamètre de l’arbre12mm
Tolérance du diamètre de l'arbreh8
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Matériau des contacts, électriquesArgent
Elément de commutation à gaucheZ 6881-11-1
Elément de commutation à droiteZ 6881-11-1
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21/07/2026 14:21