Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Organes de commande et de signalisation
  2. Gamme "E"

Gamme "E"

ED - Bouton-poussoir

ED - Bouton-poussoir

  • •Boîtier en aluminium
  • •Etanchéité IP65
  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Vers la catégorie
EW - Commutateur/sélecteur

EW - Commutateur/sélecteur

  • •Etanchéité IP65
  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •avec une manette courte ou longue
  • •2 ou 3 positions
Vers la catégorie
ESS/EST - Sélecteur à clé

ESS/EST - Sélecteur à clé

  • •Déverrouillage à clé
  • •avec ou sans maintien
  • •Etanchéité IP65
  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •2 ou 3 positions
Vers la catégorie
EDAN - Rotary drive for Potentiometer

EDAN - Rotary drive for Potentiometer

  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •pour potentiomètre standard
  • •Etanchéité IP65
  • •Boîtier en aluminium
Vers la catégorie
Bouton-poussoir lumineux EDL

Bouton-poussoir lumineux EDL

  • •Boîtier en aluminium
  • •Etanchéité IP65
  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •peut être éclairé
Vers la catégorie
EDP - Bouton coup-de-poing

EDP - Bouton coup-de-poing

  • •Boîtier en aluminium
  • •Etanchéité IP65
  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •pour les conditions ambiantes difficiles
Vers la catégorie
EDR - Bouton coup-de-poing avec accrochage

EDR - Bouton coup-de-poing avec accrochage

  • •Boîtier en aluminium
  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •pour les conditions ambiantes difficiles
Vers la catégorie
EML - Voyant de signalisation

EML - Voyant de signalisation

  • •Boîtier en aluminium
  • •Etanchéité IP65
  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •pour les éléments d'éclairage
Vers la catégorie
EWSE - Step switch

EWSE - Step switch

  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •Etanchéité IP65
  • •Boîtier en aluminium
  • •pour les conditions ambiantes difficiles
Vers la catégorie