Gamme "Z"
Numéro d'article:-

Description produit
- forme compacte
- Diamètre d'encastrement Ø 16,2 mm
- Dimension d'encastrement 25 x 25 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produitGamme "Z"
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/08/2026 19:51