HB-BL
Numéro d'article:103038908

Description produit
- bouchon
- conception hygiénique
- Acier inoxydable (V4A)
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitHB-BL
Référence d’article (n° de commande)103038908
EAN (European Article Number)4030661617169
eCl@ss number, version 12.027-37-12-39
eCl@ss number, version 11.027-37-12-39
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-39
ETIM number, version 7.0EC002023
ETIM number, version 6.0EC002023
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionBlind plug
ModèleRonde
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de l'anneau frontalStainless steel (V4A)
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la manchettebleu
Poids brut77g
Données générales - Caractéristiques
Anti-torsion protectionYes
Données mécaniques
Exécution des vis de fixationM4X8
Couple de serrage des vis, max.1,8Nm
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height7mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Profondeur de montage4mm
Diamètre de l'anneau frontal45mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement65 x 65mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Température ambiante-25 ... +80 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/11/2026 07:25