HDL-BL-GB-101-2
Numéro d'article:103059631

Description produit
- conception hygiénique
- peut être éclairé
- éléments d'étanchéité bleus visibles
- possibilité d'utilisation de symboles personnalisés
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitHDL-BL-GB-101-2
Référence d’article (n° de commande)103059631
EAN (European Article Number)4030661665337
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionIlluminated pushbuttonMontage sur plaque frontale
ModèleRondeTactile
Conditions de montage (mécaniques)toutes les surfaces doivent présenter une inclinaison d'au moins 3° par rapport à l'horizontale
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementPlastique
Matériau de l'anneau frontalStainless steel (V4A)
Matériau de la manchette d'étanchéitéSilicone
Couleur de l'élément de commandejaune
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la manchettebleu
Couleur du jointbleu
Poids brut47g
Données générales - Caractéristiques
Autres inscriptions sur demandeOui (1)
Peut être éclairéOui
Tactile possible Oui
Isolation totale Oui
Number of contact elements, maximum2
Anti-torsion protectionYes
Classification
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
RéarmementSans
Durée de vie mécanique, organes de commande1.000.000manœuvres
Course totale3,5mm
FixationEcrou central
Couple de serrage pour écrous, max.4Nm
Symbol labeling number101
Type of labelingLaser
Adjustment of labeling-2 (90°)
Typical actuating force of the push button16N
Données mécaniques - Dimensions
Largeur, max.46mm
Hauteur63mm
Mounting height13mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Profondeur de montage50mm
Remarque (profondeur de montage)Depth behind front panel including one contact element
Diamètre du surface de contact22mm
Diamètre de l'anneau frontal45mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement65 x 65mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Température ambiante-25 ... +80 °C
Humidité relative, max.93%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Scope of delivery with contact carrier SMF
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/09/2026 05:29