HDTP40-BL-BL
Numéro d'article:103039547

Description produit
- sans maintien
- conception hygiénique
- possibilité d'utilisation de symboles personnalisés
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitHDTP40-BL-BL
Référence d’article (n° de commande)103039547
EAN (European Article Number)4030661617343
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Homologations - Règlementations
CertificatscULushygiene tested
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionMontage sur plaque frontaleMushroom impact button
ModèleRondeTactile
Conditions de montage (mécaniques)toutes les surfaces doivent présenter une inclinaison d'au moins 3° par rapport à l'horizontale
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Matériau de l'anneau frontalStainless steel (V4A)
Matériau de la manchette d'étanchéitéSilicone
Couleur de l'élément de commandebleu
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la manchettebleu
Couleur du jointbleu
Poids brut53g
Données générales - Caractéristiques
Tactile possible Oui
Isolation totale Oui
Nombre de positions de commutation1
Number of contact elements, maximum6
Anti-torsion protectionYes
Classification
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, organes de commande1.000.000manœuvres
Course totale3,5mm
FixationEcrou central
Couple de serrage pour écrous, max.4Nm
Typical actuating force of the push button14N
Données mécaniques - Dimensions
Largeur, max.46mm
Hauteur86mm
Mounting height38mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Profondeur de montage48mm
Remarque (profondeur de montage)Depth behind front panel including one contact element
diamètres pour les têtes d'actionnement40mm
Diamètre de l'anneau frontal45mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement65 x 65mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Humidité relative, max.93%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Scope of delivery with contact carrier SMF
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/08/2026 17:04