HHSNH63-BL-RT
Numéro d'article:103044299

Description produit
- avec fond jaune intégré
- Opcionalmente com contactos auxiliares adicionais que podem ser montados em ambos os lados
- conception hygiénique
- avec serrure fermant à clé
- éléments d'étanchéité bleus visibles
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitHHSNH63-BL-RT
Référence d’article (n° de commande)103044299
EAN (European Article Number)4030661618005
eCl@ss number, version 12.027-37-14-03
eCl@ss number, version 11.027-37-14-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-14-03
ETIM number, version 7.0EC000216
ETIM number, version 6.0EC000216
Homologations - Règlementations
Certificatshygiene tested
Caractéristiques globales
RèglementationsANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
Essais de résistance climatiqueDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
ExécutionMain switch 63 AMontage sur plaque frontale
ModèleLarge marking plate
Conditions de montage (mécaniques)toutes les surfaces doivent présenter une inclinaison d'au moins 3° par rapport à l'horizontale
Manettelong
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de la plaque d'identificationAcier inoxydable (V4A)
Matériau de l'étrierAcier inoxydable (V4A)
Matériau de l'anneau frontalStainless steel (V4A)
Matériau de la manetteABS
Couleur de la plaque d'identificationjaune
Couleur de l'étrierArgent
Couleur de l'élément de contactNoir
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la poignéerouge
Couleur de la manchettebleu
Couleur du jointbleu
Poids brut220g
Données générales - Caractéristiques
Position neutre fermant à clé Oui
Disponible avec maintien Oui
Nombre de positions de commutation1
Number of main contacts3
Anti-torsion protectionYes
Classification
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
RéarmementDéverrouillage de rotation
Position de maintienà droite
Durée de vie mécanique, min.100.000manœuvres
Angle de commutation, droite90°
FixationEcrou central
Couple de serrage pour écrous, max.4Nm
Mounting position main contacts0°
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min.4 mm², flexible6 mm², rigide
Section du câble, max.16 mm², flexible25 mm², rigide
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs4AWG
Couple de serrage des bornes2,5Nm
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Données mécaniques - Dimensions
Longueur72mm
Hauteur115mm
Mounting height32mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Profondeur de montage78mm
Remarque (profondeur de montage)Plus connecteur
Diamètre100mm
Diamètre de l'anneau frontal45mm
Longueur de la poignée52,5mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
remarquePar boîtier
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Température ambiante+0 ... +80 °C
Humidité relative, max.93%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Ambient temperature, switch element, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique63A
Rated operating voltage690VAC
Puissance commutable, AC-318.500W
Puissance commutable, AC-2322.000W
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Données diverses
Remarque (applications)Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentraliséesBoîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Scope of delivery with contact carrier SMF-SGwithout strengthening plate, with marking plate
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/09/2026 18:49