HML-BL-GB-983
Numéro d'article:103063901

Description produit
- possibilité d'utilisation de symboles personnalisés
- conception hygiénique
- rayonnement à 360°
- éléments d'étanchéité bleus visibles
Exemple de commande
Désignation de type du produitHML-BL-GB-983
Référence d’article (n° de commande)103063901
EAN (European Article Number)4030661684833
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionIndicator lightsMontage sur plaque frontale
ModèleCalotte plateRonde
Conditions de montage (mécaniques)toutes les surfaces doivent présenter une inclinaison d'au moins 3° par rapport à l'horizontale
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de la calottePlastique
Couleur de la calottejaune
Couleur du jointbleu
Poids brut27g
Données générales - Caractéristiques
Autres inscriptions sur demandeOui (1)
Peut être éclairéOui
Isolation totale Oui
Anti-torsion protectionYes
Classification
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
FixationEcrou central
Couple de serrage pour écrous, max.4Nm
Symbol labeling number983
Type of labelingLaser
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height10mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Profondeur de montage51mm
Remarque (profondeur de montage)Depth behind front panel including light element
Diamètre de l'anneau frontal45mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement65 x 65mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Humidité relative, max.93%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)pour 24VAC/DC
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Scope of delivery with contact carrier SMF
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/08/2026 07:55