HPM 40X275
Numéro d'article:103050687

Description produit
- Course : 275 mm
- vitesse de déplacement nominale max. : 2,0 m/s
- masse d'impact : 450 - 3500 kg
- max. absorption d'énergie : 18,70 kNm
- force d'amortissement max. : 95 kN
- poids : 17 kg
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitHPM 40X275
Référence d’article (n° de commande)103050687
Caractéristiques globales
Poids brut900g
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/09/2026 08:18