schmersal_s_icon.png

HWSE5.1-BL-WS

Numéro d'article: 103044275

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • conception hygiénique
  • jusqu'à 12 positions
  • avec une manette courte ou longue

Exemple de commande

Désignation de type du produit

HWSE5.1-BL-WS

Référence d’article (n° de commande)

103044275

EAN (European Article Number)

4030661618425

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Homologations - Règlementations

Certificats

hygiene tested

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Exécution

Montage sur plaque frontale

Modèle

Ronde

Manette

long

Type d'obturation

Membrane

Joints labiaux

Matériau de l' élément d'actionnement

Plastique

Matériau de l'anneau frontal

stainless steel

Couleur de l'élément de commande

Blanc

Couleur de l'anneau frontal

Argent

Couleur de la manchette

bleu

Poids brut

230 g

Données générales - Caractéristiques

Disponible avec maintien

Oui

Nombre de positions de commutation

5

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

1 000 000 manœuvres

Angle de commutation

60 °

Fixation

Ecrou central

Couple de serrage pour écrous, max.

4 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Bornes à vis

Section du câble, min.

1 mm², rigide

1 mm², flexible

Section du câble, max.

2,5 mm², rigide

2,5 mm², flexible

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Section des conducteurs

12 AWG

Couple de serrage des bornes

2,5 Nm

Données mécaniques - Dimensions

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Profondeur de montage

84 mm

Remarque (profondeur de montage)

Plus connecteur

diamètres pour les têtes d'actionnement

45 mm

Longueur de la poignée

52,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Epaisseur de la plaque frontale, min.

1,5 mm

Epaisseur de la plaque frontale, max.

6 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

IP69K

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

20 A

Rated operating voltage

690 VAC

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

10 000 A

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Données diverses

Remarque (applications)

Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées

Inclus dans la livraison

Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)

La bride de montage ELM est comprise dans la livraison

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 28/12/2024 05:41