HWSE7.1-BL-SW
Numéro d'article:103041141

Description produit
- Manette
- conception hygiénique
- jusqu'à 12 positions
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitHWSE7.1-BL-SW
Référence d’article (n° de commande)103041141
EAN (European Article Number)4030661618173
eCl@ss number, version 12.027-37-12-43
eCl@ss number, version 11.027-37-12-43
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-43
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Homologations - Règlementations
Certificatshygiene tested
Caractéristiques globales
RèglementationsANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN 60204EN 60947EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
Essais de résistance climatiqueDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
ExécutionMontage sur plaque frontale
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)toutes les surfaces doivent présenter une inclinaison d'au moins 3° par rapport à l'horizontale
Manettelong
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de l'anneau frontalStainless steel (V4A)
Matériau de la manetteABS
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la poignéeNoir
Couleur de la manchettebleu
Couleur du jointbleu
Poids brut250g
Données générales - Caractéristiques
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Nombre de positions de commutation7
Anti-torsion protectionYes
Classification
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, organes de commande1.000.000manœuvres
Angle de commutation45°
FixationEcrou central
Couple de serrage pour écrous, max.4Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min.1 mm², flexible1 mm², rigide
Section du câble, max.2,5 mm², flexible2,5 mm², rigide
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs12AWG
Couple de serrage des bornes2,5Nm
Raccordement (mécanique)Screw terminals
Données mécaniques - Dimensions
Largeur, max.48mm
Hauteur125mm
Mounting height31mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Profondeur de montage94mm
Remarque (profondeur de montage)Plus connecteur
Diamètre de l'anneau frontal45mm
Longueur de la poignée52,5mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Ambient temperature+0 ... +80 °C
Humidité relative, max.93%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Ambient temperature, switch element, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique20A
Rated operating voltage690VAC
Courant assigné de court-circuit10.000A
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Données diverses
Remarque (applications)Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Scope of delivery with contact carrier SMF-SG
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 31/07/2026 15:49