HWT32.1-BL-WS
Numéro d'article:103039688

Description produit
- Manette
- conception hygiénique
- éléments d'étanchéité bleus visibles
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitHWT32.1-BL-WS
Référence d’article (n° de commande)103039688
EAN (European Article Number)4030661617749
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Homologations - Règlementations
CertificatscULushygiene tested
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionMontage sur plaque frontaleselector switch
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)toutes les surfaces doivent présenter une inclinaison d'au moins 3° par rapport à l'horizontale
Manettelong
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de l'anneau frontalStainless steel (V4A)
Matériau de la manetteABS
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la poignéeBlanc
Couleur de la manchettebleu
Couleur du jointbleu
Poids brut75g
Données générales - Caractéristiques
Tactile possible Oui
Isolation totale Oui
Nombre de positions de rappel2
Nombre de positions de commutation3
Number of contact elements, maximum4
Anti-torsion protectionYes
Classification
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
RéarmementSans
Position de rappelà gauche
Durée de vie mécanique, organes de commande300.000manœuvres
Angle de commutation, gauche45°
Angle de commutation, droite45°
couple d'actionnement0,5Nm
FixationEcrou central
Couple de serrage pour écrous, max.4Nm
Données mécaniques - Dimensions
Largeur, max.46mm
Hauteur79mm
Mounting height31mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Profondeur de montage48mm
Remarque (profondeur de montage)Depth behind front panel including one contact element
Diamètre de l'anneau frontal45mm
Longueur de la poignée52,5mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement65 x 82mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Température ambiante+0 ... +80 °C
Humidité relative, max.93%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Données diverses
Remarque (applications)Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Scope of delivery with contact carrier SMF
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/10/2026 20:47