IFL 0,8-4-10P
Numéro d'article:101102256

Description produit
- NOTE: plus disponible!
- Boîtier métallique
- 3 conducteurs DC
- Forme Ø 4 mm
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitIFL 0,8-4-10P
Référence d’article (n° de commande)101102256
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208
Modèle de boîtierCylindre lisse
Conditions de montage (mécaniques)affleuré
Matériau du boîtierAcier inoxydable
Matériel du bride de fixationPlastique
Poids brut35g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de conducteurs de câble3
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation0,8mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementCâble
Nombre de conducteurs de câble3
Section des conducteurs0,14mm²
Matériau de la gaine de câblePVC
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur4mm
Longueur du capteur27,5mm
Largeur du capteur4mm
Hauteur du capteur4mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protection0
Données électriques
Operating voltage7 ... 35 VDC
Type of voltage rangeDC
Courant à vide I0, typiquement2,5mA
Rated operating voltage7 ... 35 VDC
Courant permanent100mA
Elément de commutationContact NO
Circuit de protection intégrécourts-circuits (pulsée)
Fréquence de commutation, env.1.000Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.2V
Courant en cas de chute de tension Ud0,1A
Exécutioncommutation P
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de fixation H 4 est comprise dans la livraison
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/09/2026 15:30